Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 830 T8
Descrição do Produto
MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Especificações
- Casquilho
- G13 Rotatable end-cap
- Vida útil nominal
- 75.000 h
- Ciclo de comutação
- 200.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDtube
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 7 anos