Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de encomenda: 26961300
Código de encomenda completo: 872016926961300

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Vida útil nominal
100.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
10 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003731902 pdf 68.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 257.7 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003731902 pt_PT pdf 666.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003731902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003731902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA ldt 34.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482302 pdf 675.6 kB