Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

Descrição do Produto

Connected, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 06309000
Código de encomenda completo: 872110306309000

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004270502 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 245.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004270502 pt_PT pdf 767.6 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Instruções de instalação
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004270502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004270502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 ldt 14.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB