Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Vidro, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 13917700
Código de encomenda completo: 872110313917700

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004356702 pdf 68.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 178.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004356702 pt_PT pdf 912.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004356702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004356702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 ldt 6.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB