Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Vidro, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 13913900
Código de encomenda completo: 872110313913900

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004356502 pdf 68.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 176.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004356502 pt_PT pdf 907.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004356502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004356502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 ldt 6.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB