Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
Descrição do Produto
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- G13
- Vida útil nominal
- 60.000 h
- Ciclo de comutação
- 200.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDtube
- Referência de medição de fluxo
- Sphere