Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

Discontinued

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G13, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 64693600
Código de encomenda completo: 871869964693600

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002021802 pdf 67.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 245.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002021802 pt_PT pdf 640.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002021802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002021802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 ies 76.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB