Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 64689900
Código de encomenda completo: 871869964689900

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002021602 pdf 67.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 243.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002021602 pt_PT pdf 631.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002021602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002021602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8 ies 76.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB