Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 630.5 kB
Instruções de instalação pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021502_EU ZIP
Descrição do Produto
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc