Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 64681300
Código de encomenda completo: 871869964681300

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002021202 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 245.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002021202 pt_PT pdf 638.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002021202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB