Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 125 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 64679000
Código de encomenda completo: 871869964679000

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002021102 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002021102 pt_PT pdf 640.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002021102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002021102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 IES 3.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB