Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 h, 145 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Código de encomenda: 46706400
Código de encomenda completo: 871951446706400

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003554302 pdf 66.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 243.5 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003554302 pt_PT pdf 659.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003554302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003554302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 IES 73.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB