Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Código de encomenda: 46696800
Código de encomenda completo: 871951446696800

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003554102 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003554102 pt_PT pdf 650.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003554102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003554102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 IES 73.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB