Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 155 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Código de encomenda: 46692000
Código de encomenda completo: 871951446692000

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003553902 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 251.7 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003553902 pt_PT pdf 653.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003553902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003553902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8 IES 73.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB