Philips MASTER, LEDtube, Tubo, dupla extremidade, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, Tubo, dupla extremidade, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 71.00 lm/W, G13, Plástico, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de encomenda: 29616900
Código de encomenda completo: 871951429616900

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002479402 pt_PT pdf 632.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002479402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002479402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD IES 72.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929002479402 pdf 682.0 kB