Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 46644900
Código de encomenda completo: 871951446644900

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001393302 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 238.8 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001393332 pt_PT pdf 643.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001393332_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001393332_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8 ies 19.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W865-T8-929001393332 pdf 606.6 kB