Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de encomenda: 30970800
Código de encomenda completo: 872016930970800

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003795302 pdf 66.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 199.8 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003795302 pt_PT pdf 643.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003795302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003795302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5 IES 21.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB