Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de encomenda: 30966100
Código de encomenda completo: 872016930966100

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003795102 pdf 67.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 197.3 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003795102 pt_PT pdf 642.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003795102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003795102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5 IES 16.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB