Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL E, G5, Vidro, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 16313300
Código de encomenda completo: 872016916313300

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003596502 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 162.4 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003596502 pt_PT pdf 644.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003596502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003596502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 6.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-830-T5-929003596502 pdf 600.2 kB