Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 16309600
Código de encomenda completo: 872016916309600

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003596302 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 162.7 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003596302 pt_PT pdf 650.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003596302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003596302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 6.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-840-T5-929003596302 pdf 604.6 kB