Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de encomenda: 74957600
Código de encomenda completo: 871869974957600

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002352302 pdf 67.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 162.7 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002352302 pt_PT pdf 635.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002352302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002352302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB