Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de encomenda: 74951400
Código de encomenda completo: 871869974951400

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002352002 pdf 67.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 162.7 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002352002 pt_PT pdf 641.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002352002_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002352002_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB