Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139.00 lm/W, EEL E, G5, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de encomenda: 74329400
Código de encomenda completo: 871869674329400

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001391001 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 157.3 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001391002 pt_PT pdf 498.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001391002_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001391002_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 ies 2.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB