Portugal - Português

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G5, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de encomenda: 74325600
Código de encomenda completo: 871869674325600

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001390802 pdf 68.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 162.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001390802 pt_PT pdf 346.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001390802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001390802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 ies 2.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HE-8W-840-T5-929001390802 pdf 604.8 kB