Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 30684400
Código de encomenda completo: 872016930684400

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003795602 pdf 66.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 200.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003795602 pt_PT pdf 640.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003795602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003795602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU IES 21.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB