Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 641.2 kB
Instruções de instalação pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003795402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003795402_EU ZIP
Descrição do Produto
MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Life Expectancy Diagram