Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 27525600
Código de encomenda completo: 872016927525600

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003734602 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 175.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003734602 pt_PT pdf 650.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003734602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003734602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 8.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB