Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 27531700
Código de encomenda completo: 872016927531700

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 168.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003734402 pt_PT pdf 639.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003734402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB