Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 634.5 kB
Instruções de instalação pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003044602_EU ZIP
Product-Diagrams-929003044602_EU ZIP
Descrição do Produto
MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram