Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 33433500
Código de encomenda completo: 871951433433500

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003044502 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 168.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003044502 pt_PT pdf 633.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003044502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003044502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU IES 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB