Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 33431100
Código de encomenda completo: 871951433431100

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003044402 pdf 67.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 167.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003044402 pt_PT pdf 630.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003044402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB