Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 865 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 29054900
Código de encomenda completo: 871951429054900

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002475002 pdf 66.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 248.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002475002 pt_PT pdf 643.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002475002_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002475002_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 865 T5 IES 59.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB