Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5
Descrição do Produto
MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- G5
- Vida útil nominal
- 50.000 h
- Ciclo de comutação
- 200.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDtube
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 5 anos