Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 651.5 kB
Instruções de instalação pdf 818.0 kB
Product-Photographs-929002474802_EU ZIP
Product-Diagrams-929002474802_EU ZIP
Descrição do Produto
MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
LEDtube 50K 7595 FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
LEDtube 50K 7595 LifetimeVsTc-LED
Life Expectancy Diagram