Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 33437300
Código de encomenda completo: 871951433437300

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002421202 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 167.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002421202 pt_PT pdf 636.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002421202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002421202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB