Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 81931900
Código de encomenda completo: 871869681931900

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001908902 pdf 68.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 168.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001908902 pt_PT pdf 639.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001908902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001908902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB