Philips MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T5, Rede elétrica, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 81923400
Código de encomenda completo: 871869681923400

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001908602 pdf 68.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 168.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001908602 pt_PT pdf 644.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001908602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001908602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB