Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 78279500
Código de encomenda completo: 871869978279500

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002419902 pdf 66.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002419902 pt_PT pdf 622.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002419902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002419902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8 IES 59.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB