Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h, 106 lm/W, EEL F, G13, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 78277100
Código de encomenda completo: 871869978277100

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002419802 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 244.6 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002419802 pt_PT pdf 625.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002419802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002419802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8 IES 91.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB