Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 117 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 80176500
Código de encomenda completo: 871869680176500

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001869702 pdf 68.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 247.7 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001869702 pt_PT pdf 364.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001869702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001869702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 ies 23.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB