Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 80170300
Código de encomenda completo: 871869680170300

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001869402 pdf 67.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 247.6 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001869402 pt_PT pdf 361.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001869402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001869402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 ies 23.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB