Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 608.9 kB
Instruções de instalação pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929003584702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003584702_EU ZIP
Descrição do Produto
CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL D, G13, Plástico, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8