Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8
Descrição do Produto
CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- G13
- Vida útil nominal
- 50.000 h
- Ciclo de comutação
- 200.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDtube
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 3 anos