Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 h, 93 lm/W, EEL F, G13, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 48638600
Código de encomenda completo: 871951448638600

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003577132 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 270.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003577132 pt_PT pdf 615.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003577132_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003577132_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8 IES 21.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB