Portugal - Português

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h, 110 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 45983000
Código de encomenda completo: 871951445983000

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003547562 pdf 67.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 272.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003547502 pt_PT pdf 613.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003547502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003547502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 IES 21.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB