Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 45979300
Código de encomenda completo: 871951445979300

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003547302 pdf 67.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 272.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003547302 pt_PT pdf 621.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003547302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003547302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 IES 16.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB