Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 44809400
Código de encomenda completo: 871951444809400

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003519832 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 272.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003519802 pt_PT pdf 619.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003519802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003519802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 IES 21.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB