Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 32533300
Código de encomenda completo: 871951432533300

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003022202 pdf 67.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 273.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003022202 pt_PT pdf 622.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003022202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003022202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 IES 16.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB