Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 794.1 kB
Instruções de instalação pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929003022102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003022102_EU ZIP
Descrição do Produto
CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Life Expectancy Diagram