Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1800 mm, 21 W, 70W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1800mm 21W 840 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Plástico, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 31692800
Código de encomenda completo: 871951431692800

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002998802 pdf 66.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 251.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002998802 pt_PT pdf 624.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002998802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002998802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1800mm 21W 840 T8 IES 45.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929002998802 pdf 692.4 kB